AVENTICS™ Non-contact transport system, Series NCT-AL R412010373

部品番号:

AVENTICS-R412010373

$237.39

数量:
カートに追加
データシートを見る
NCT-30-AL

仕様

圧縮空気ポートM5
5 bar の場合の持ち上げ能力4 N
直径30 mm
型式ベルヌーイ原則に基づく作動
空気消費、5 bar の場合100 l/min
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値6 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
最大粒子サイズ40 µm
材質 ハウジングアルミニウム
材質 停止高温材料 HT1
材質 ノズルステンレススチール
材質 封ねじ真鍮
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
重量0.031 kg