製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-way stop valve, Series SC01 R412010527

部品番号:

AVENTICS-R412010527

$58.39

数量:
カートに追加
データシートを見る
3/2-NW7-G1/4

仕様

型式ボール弁
切換原則3/2
中間圧縮空気
圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1/4
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度100 °C
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値14 bar
重量0.26 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットポリテトラフルオエチレン
材質 ハンドレバースチール, クロムメッキ