製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ AS1-RGS-...-DS R412010559

部品番号:

AVENTICS-R412010559

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
AS1-RGS-G014-GAN-010-DS R-->L

仕様

機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁連続圧力供給付き
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1000 l/min
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.1 bar
作動圧力(最小)0.1 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
空気供給右側
作動手動
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給両面
封止タイプロックできない
連続圧力供給付き連続圧力供給付き
ブロック化した状態での最大圧力ゲージ直径40 mm
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.206 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック