製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ compact ejector, Series ECD-BV R412010601

部品番号:

AVENTICS-R412010601

データシートを見る
ECD-BV-EC-10-NO

仕様

作動電気
切換ロジックNO (クローザー)
消音器付消音器付
ノズル Ø1 mm
付属品逆止弁付き
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値6 bar
作動圧力 p.opt4 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
最大吸込み能力35.4 l/min
p.opt. の場合の空気消費46.2 l/min
p.optの場合の最大真空81.5 %
吸収された騒音63 dB
騒音を吸収する76 dB
解除弁解除弁
EN 60529:2000 準拠保護タイプ、ケーブルソケットなしIP40
DIN VDE 0580 規格起動時間100 %
作動電圧 DC24 V