製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ compact ejector, Series ECD-SV R412010610

部品番号:

AVENTICS-R412010610

$813.15

数量:
カートに追加
データシートを見る
ECD-SV-EC-15-NC

仕様

作動電気
切換ロジックNC (オープナー)
消音器付消音器付
ノズル Ø1.5 mm
真空スイッチ電子
付属品逆止弁付き
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値6 bar
作動圧力 p.opt4 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
最大吸込み能力64.3 l/min
p.opt. の場合の空気消費98.9 l/min
p.optの場合の最大真空81.5 %
吸収された騒音68 dB
騒音を吸収する79 dB
過圧防止 (max.)5 bar
自動空気節約器付き自動空気節約器付き
解除弁解除弁