製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ AS1-RGS-...-E11 R412010649

部品番号:

AVENTICS-R412010649

$288.09

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
AS1-RGS-G014-GAN-040-E11

仕様

指示E11 ロックはキーなしで納品されます(キー用付属品を参照してくださいR961403407)。, 調圧器の背面圧力ゲージの接続はブランクプラグで閉じられ、前面の接続は開いています。お客様の使用方法に応じて、もう 1 つのブランクプラグが必要となる場合があります。これは別途ご注文いただけます (付属品をご参照ください)。
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1000 l/min
レギュレーション範囲 min.0.2 bar
レギュレーション範囲 max.4 bar
作動圧力(最小)0.2 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
空気供給左側
作動手動
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
封止タイプE11 ロック、キーなし
ブロック化した状態での最大圧力ゲージ直径40 mm
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.206 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム