製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ フィルター - 調圧弁, シリーズ AS1-FRE-...-E11 R412010650

部品番号:

AVENTICS-R412010650

$459.87

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

仕様

指示E11 ロックはキーなしで納品されます(キー用付属品を参照してくださいR961403407)。, 調圧器の背面圧力ゲージの接続はブランクプラグで閉じられ、前面の接続は開いています。お客様の使用方法に応じて、もう 1 つのブランクプラグが必要となる場合があります。これは別途ご注文いただけます (付属品をご参照ください)。
コンポーネントフィルター - 調圧弁
タンクPC タンク、保護ガードなし
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1000 l/min
フィルター孔幅5 µm
結露排水全自動、無圧 閉じる
圧力ゲージ圧力ゲージなし
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
空気供給左側
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
封止タイプE11 ロック、キーなし
型式1 パート
型式ブロック化可能
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
ブロック化した状態での最大圧力ゲージ直径40 mm
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター16 cm³