AVENTICS™ Compressed air gun with extension tube R412010659

部品番号:

AVENTICS-R412010659

$21.47

数量:
カートに追加
データシートを見る
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERLäNGERUNG

仕様

音圧ペーゲル90 dB
定格吐出 Qn250 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
納品ユニット1 個
1 個あたりの重量0.16 kg
材質 ハウジングポリアミド