製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 充填ユニット、電気作動, シリーズ AS1-SSU R412010682

部品番号:

AVENTICS-R412010682

$446.00

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS1-SSU-G014-024-M12

仕様

作動電気
定格吐出 Qn1300 l/min
圧縮空気ポートG 1/4
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
パイロット内部
接続タイプチューブ接続
コンポーネント3/2 方向制御弁, 充填弁
ブロック化可能ブロック化可能
ケーブルソケット付き基本弁パイロット弁付き基本弁
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
圧縮空気ポート 排気G 1/4
空気供給左側
定格吐出 Qn 1 から 21300 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3380 l/min
作動電圧24 V DC
電力 消費 DC2 W
起動時間100%
コネクタ付保護法IP65