製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ スチームトラップ, シリーズ MU1 R412010689

部品番号:

AVENTICS-R412010689

$177.75

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
MU1-COS-G012-PBP-AO

仕様

コンポーネントスチームトラップ
取付け位置垂直
タンク容量 フィルター49 cm³
結露排水全自動、無圧 開く
圧縮空気ポートG 1/2
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.185 kg
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードポリアミド
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム