製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Quick exhaust valve, Series 573 R412010752

部品番号:

AVENTICS-R412010752

$379.87

数量:
カートに追加
データシートを見る
ZZ99-G100-G100

仕様

型式シート弁
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力G 1
タイプ 圧縮空気ポート 1雌ねじ
圧縮空気ポート 2G 1
圧縮空気接続タイプ2雌ねじ
ポート 3 (排気)G 1
圧縮空気接続タイプ3雌ねじ
定格吐出 Qn 1 から 27200 l/min
定格吐出 Qn 2 から 312000 l/min
作動圧力(最小)0.8 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-18 °C
最高周囲温度70 °C
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットポリウレタン
Weight1.65 kg
Housing materialBrass
Seal materialPolyurethane