AVENTICS™ Multipole plug, series CON-MP R412011240

部品番号:

AVENTICS-R412011240

$129.84

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-MP-FS/A-DSUB-25-SO/CR

仕様

接続タイプはんだ付け/圧着
接続可能なケーブル直径 最小4 mm
接続可能なケーブル直径 最大16 mm
シールディング非シールド
最少周囲温度-5 °C
最高周囲温度50 °C
電流、最大0.125
保護タイプIP65
作動電圧24 V DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズD-Sub
電気接続 1, 極数25 極
ケーブル出口エッジ付き/まっすぐ
ケーブル出口 角度90°/180°
重量0.042 kg
材質 ハウジングポリアミド
Housing materialPolyamide