AVENTICS™ 多極プラグ、CON-MPシリーズ R412011248

部品番号:

AVENTICS-R412011248

$180.39

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

仕様

ケーブルケーブル付き
作動電圧 AC、最大24 V DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズD-Sub
電気接続 1, 極数25 極
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数25 極
シールディング非シールド
ケーブル長さ L3 m
証明書UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP65
最少周囲温度-5 °C
最高周囲温度50 °C
電流、最大3 A
導体横断面0.34 mm²
ケーブル-Ø11.2 mm
重量0.675 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル
Material cable sheathPolyvinyl chloride