AVENTICS™ 多極プラグ、CON-MPシリーズ R412011254

部品番号:

AVENTICS-R412011254

$442.95

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-MP-FS-DSUB-25-10000-PUR-OW-25

仕様

ケーブルケーブル付き
作動電圧24 V DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズD-Sub
電気接続 1, 極数25 極
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数25 極
シールディング非シールド
ケーブル長さ L10 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
証明書UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP65
最少周囲温度-5 °C
最高周囲温度50 °C
電流、最大3 A
導体横断面0.34 mm²
ケーブル-Ø12 mm
重量2.475 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ケーブルカバーポリウレタン
Material cable sheathPolyurethane