仕様
| 接続タイプ | はんだ付け/圧着 |
| 接続可能なケーブル直径 最小 | 4 mm |
| 接続可能なケーブル直径 最大 | 16 mm |
| シールディング | 非シールド |
| 最少周囲温度 | -5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 電流、最大 | 0.125 |
| 保護タイプ | IP65 |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電気接続 1, タイプ | ソケット |
| 電気接続 1, スレッドサイズ | D-Sub |
| 電気接続 1, 極数 | 44 極 |
| ケーブル出口 | エッジ付き/まっすぐ |
| ケーブル出口 角度 | 90°/180° |
| 重量 | 0.042 kg |
| 材質 ハウジング | ポリアミド |
| Housing material | Polyamide |