AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DO16 R412013391

部品番号:

AVENTICS-R412013391

$102.01

数量:
カートに追加
DO16-3/2NC-024DC-M12X1.75-ND

仕様

作動電気
指示コイル幅 15mm, パイロット弁のみ
サイズDO16
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気ポートベースプレート
圧縮空気ポート 出力ベースプレート
定格吐出 Qn18 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 サイズM12
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +15 %
コイル幅16 mm
電力 消費 DC1.5 W
起動時間100 %
材質 ハウジングポリフェニレンサルファイド, ポリアミド グラスファイバー補強
重量0.035 kg
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C