AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-PET R412014497

部品番号:

AVENTICS-R412014497

$2.29

数量:
カートに追加
TU1-S-PET-010-0125-NT-0025

仕様

外径 Ø10 mm
曲がり半径、最小 20 °C40 mm
壁シックネス1.25 mm
性質
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.032 kg
材質ポリエチレン