AVENTICS™ Duo plastic tubing, Series TU2-S-PUR R412014515

部品番号:

AVENTICS-R412014515

$4.64

数量:
カートに追加
TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0100

仕様

外径 Ø4 mm
曲がり半径、最小 20°C12 mm
壁シックネス0.75 mm
青-黒
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.018 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン