AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø8, シリーズ TU1-S-PAM R412014552

部品番号:

AVENTICS-R412014552

$4.03

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-008-0080-RD-0100

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C40 mm
壁シックネス0.8 mm
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合12 bar
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.023 kg
材質ポリアミド