製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Compressed air tubing, Series TU1-S-PUR R412014556

部品番号:

AVENTICS-R412014556

$3.12

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-006-0105-NT-0050

仕様

外径 Ø6 mm
曲がり半径、最小 20°C18 mm
壁シックネス1.05 mm
性質
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット50 m
メートル当たりの重量0.02 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン