製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ アクティブカーボンフィルター, シリーズ AS1-FLA R412014621

部品番号:

AVENTICS-R412014621

$238.70

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS1-FLA-G014-PNB-NON

仕様

コンポーネントアクティブカーボンフィルター用
タンクPC タンク、保護ガードなし
ポートG 1/4
定格吐出 Qn350 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
空気供給左側
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス- : - : 1
タンク容量 フィルター12 cm³
フィルターエレメント交換可能
推奨される前フィルター0.01 µm
重量0.171 kg
取付け位置垂直
型式ブロック化可能
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクポリカーボネート
材質 フィルターインサートアクティブカーボン