製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ AS1-RGS R412014628

部品番号:

AVENTICS-R412014628

$86.73

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
AS1-RGS-G014-GAI-080-

仕様

機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ内蔵圧力ゲージ付き
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1000 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
空気供給左側
作動手動
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
封止タイプロックできない
ブロック化した状態での最大圧力ゲージ直径40 mm
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.209 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber