AVENTICS™ Non-contact transport system, Series NCT-PK R412014866

部品番号:

AVENTICS-R412014866

$299.29

数量:
カートに追加
データシートを見る
NCT-020-PEEK

仕様

圧縮空気ポートM5
5 bar の場合の持ち上げ能力2.5 N
直径20 mm
潤滑剤等級食品加工での使用に適合
型式ベルヌーイ原則に基づく作動
空気消費、5 bar の場合150 l/min
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値7 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
最大粒子サイズ40 µm
材質 ハウジングポリエーテルエーテルケトン
材質 停止シリコンゴム
材質 ノズルステンレススチール
材質 封ねじポリエーテルエーテルケトン
材質 ガスケットフルオゴム
重量0.01 kg