製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ AES シリーズ、I/O モジュール R412018291

部品番号:

AVENTICS-R412018291

$541.13

数量:
カートに追加
データシートを見る
AES-D-IO-4P4DA04-D532

仕様

型式I/O モジュール
タイプ4P4D4
指示圧力測定モジュール、4 つの圧縮空気接続付き
空気圧ポートD4
E/A 対応E/A機能つき
I/O モジュール型式アナログ入力、
ポート I/O4 入力
電圧供給プラグ IN, ト タイプ内部
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動圧力の最大値10 bar
測定範囲 最小0 bar
計測範囲 最大10 bar
電圧許容差 エレクトロニック-25 % / +25 %
保護タイプIP65
診断センサー不良
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますEN 61000-6-2
重量0.115 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強