製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022868

部品番号:

AVENTICS-R412022868

$40.90

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST6-R2-M08R-030

仕様

スロット幅6 mm T スロット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプリード
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
作動電圧 AC、最小10 V AC
作動電圧 AC、最大30 V AC
ヒステリシス≥ 0,2 mT
切換電力リード、2 極:最大 10 W
証明書CE – 適合性準拠宣言, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP65, IP67
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 3,5 V
切換電流 DC、最大0.13 A
切換電流 AC、最大0.13 A
切換頻度 最大400 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
切換ロジックNO (クローザー)
状況表示 LED
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM8x1
電気接続 2, 極数3極
短絡強度極性反転防止
耐衝撃性30 g / 11 ms