AVENTICS™ Grease R412023904

部品番号:

AVENTICS-R412023904

AGH-20G

仕様

シリンダーと弁用ロッドレスシリンダー、ピストン棒シリンダー、および弁用
タイプAGH
シリコンシリコンフリー
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度150 °C
動粘度 の場合40 °C
動粘度200 cSt
タンクチューブ
密度 の場合20 °C
密度1.95 g/cm3
重量0.02 kg