製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412024011

部品番号:

AVENTICS-R412024011

データシートを見る
ST6-PN-K05U-030 (-40°C)

仕様

スロット幅6 mm T スロット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプPNP
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
零入力電流(無負荷)< 10 mA
ヒステリシス≥ 0,2 mT
証明書RoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
保護タイプIP65, IP67, IP68
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,5 V
切換電流 DC、最大0.2 A
切換頻度 最大1000 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
切換ロジックNO (クローザー)
状況表示 LED
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数3極
短絡強度耐短絡性
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
ケーブル長さ L5 m
材質 ハウジングポリウレタン
材質 ケーブルカバーポリウレタン