製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412025611

部品番号:

AVENTICS-R412025611

データシートを見る
ST6-PN-M12R-030(1,6MT)

仕様

スロット幅6 mm T スロット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプPNP
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
証明書RoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
保護タイプIP65, IP67, IP69K
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,5 V
切換電流 DC、最大0.13 A
切換頻度 最大1000 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
切換ロジックNO (クローザー)
状況表示 LED黄, 黄
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12
電気接続 2, 極数3極
短絡強度耐短絡性
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
ケーブル長さ L0.3 m
材質 ハウジングポリアミド
材質 ケーブルカバーポリウレタン
材質 ロックねじステンレススチール