製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Multistage ejector, Series EMS R412026098

部品番号:

AVENTICS-R412026098

$661.09

数量:
カートに追加
データシートを見る
EMS-HV-PT-25

仕様

作動空気圧
消音器付消音器付
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値6 bar
作動圧力 p.opt4.5 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
最大吸込み能力252 l/min
p.opt. の場合の空気消費117 l/min
p.optの場合の最大真空90 %
吸収された騒音64 dB
騒音を吸収する68 dB
重量0.8 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ノズルアルミニウム
材質 消音器ポリウレタン