製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412027170

部品番号:

AVENTICS-R412027170

$47.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST6-R2-K05U-230 OHNE SCHUTZWIDERSTAND

仕様

スロット幅6 mm T スロット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプリード
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大230 V DC
作動電圧 AC、最小10 V AC
作動電圧 AC、最大230 V AC
ヒステリシス≥ 0,2 mT
切換電力リード、2 極:最大 10 W
証明書CE – 適合性準拠宣言, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP65, IP67, IP69K
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 3,5 V
切換電流 DC、最大0.13 A
切換電流 AC、最大0.13 A
切換頻度 最大400 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
切換ロジックNO (クローザー)
状況表示 LED
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数2極
短絡強度極性反転防止
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm