製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412027173

部品番号:

AVENTICS-R412027173

ST6-P2-M12T-20-ATEX-2GD

仕様

スロット幅6 mm T スロット
ケーブルケーブル付き
作動電圧 DC、最大8.2 V DC
証明書ATEX, CE – 適合性準拠宣言, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX カテゴリ GII 2G Ex ia IIC T4 Gb
ATEX カテゴリ DII 2D Ex ia IIIC T135°C Db
保護タイプIP67
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
切換頻度 最大1000 Hz
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数2極
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
ケーブル長さ L0.3 m
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
材質 ケーブルカバーポリウレタン
材質 ロックねじステンレススチール