部品番号:
仕様
| 指示 | 出力信号:1アナログ出力4 mA ... 20 mA + 1デジタル/アナログAusgang(PNP、NPN、プッシュプル、4 mA ... 20 mA /切り替え可能)+1デジタル出力(PNP、NPN、プッシュプル、切り替え可能)、IO-Link V1.1(COM3 / 230K4ボー), フィクスチャなし |
| サイズ | AS2 |
| 切換原則 | 流量測定方法: 熱量測定 |
| プロトコル | IO-Link, アナログ |
| 定格吐出 Qn 最小、標準 | 5 l/min |
| 定格吐出 Qn, 最大、標準 | 1060 l/min |
| 定格吐出 Qn, 最小、拡張 | 1060 l/min |
| 定格吐出 Qn, 最大、拡張, 最大扩展 | 1590 l/min |
| 圧縮空気ポート | G 3/8 |
| 証明書 | CE – 適合性準拠宣言, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気, アルゴン, 窒素, 二酸化炭素 |
| フィルター孔幅 | 5 µm |
| ディスプレイ | OLED |
| 表示 | l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| 表示 | bar, psi |
| 表示 温度 | °C, °F |
| 電気接続 2, タイプ | プラグ |
| 電気接続 2, スレッドサイズ | M12x1 |
| 電気接続 2, 極数 | 5極 |
| 出力信号 | PNP、NPN、プッシュプル、1x IO リンク |
| 作動電圧 DC、最小 | 17 V DC |