AVENTICS™ 5/2 方向制御安全弁, シリーズ SV01 R412027211
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 切換原則 | 5/2 |
| 圧縮空気ポート 出力 | 1/8 NPT |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 電圧許容差 DC | -10% / +10% |
| 作動エレメント | 片側作動 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| パイロット | 内部 |
| 規格 | SO 13849-1、 カテゴリ4、 パフォーマンスレベル:e (可能) |
| 型式 弁 | 両ダブルスライダー弁 |
| リセット | ばね戻り付き |
| 圧縮空気 ポート 入力 | 1/8 NPT |
| 電力 消費 DC | 1.5 W |
| 作動圧力(最小内部 | 3 bar |
| 作動圧力の最大値 内部 | 10 bar |
| 作動圧力(最小外部 | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 外部 | 10 bar |
| 制御圧力、最小 | 3 bar |
| 制御圧力、最大 | 10 bar |
| 最少周囲温度 | 4 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | 4 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最大粒子サイズ | 5 µm |