AVENTICS™ メンテナンスユニット、2パート, シリーズ AS1-ACC R412027666

部品番号:

AVENTICS-R412027666

データシートを見る
AS1-ACC-G014-GAI-080-PNB-AO-05.00-W01

仕様

コンポーネントメンテナンスユニット
コンポーネント閉鎖弁, フィルター - 調圧弁
タンクPC タンク、保護ガードなし
ポートG 1/4
定格吐出 Qn1000 l/min
フィルター孔幅5 µm
結露排水全自動、無圧 開く
圧力ゲージ内蔵圧力ゲージ付き
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
空気供給左側
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
封止タイプロックできない
型式2パーツ
型式ブロック化可能
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター16 cm³
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -