AVENTICS™ メンテナンスユニット、2パート, シリーズ AS5-ACC R412027675
部品番号:
仕様
| コンポーネント | メンテナンスユニット |
| コンポーネント | 閉鎖弁, フィルター - 調圧弁 |
| タンク | PC タンク、PA 保護ガード付き |
| ポート | G 3/4 |
| 定格吐出 Qn | 14000 l/min |
| フィルター孔幅 | 5 µm |
| 結露排水 | 半自動、無圧 開く |
| 圧力ゲージ | 圧力ゲージ付き |
| 作動圧力(最小) | 1.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| レギュレーション範囲 min. | 0.5 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 8 bar |
| 封止タイプ | パッドロック用 |
| 型式 | 2パーツ |
| 型式 | ブロック化可能 |
| 圧力供給 | 片側 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 制御器タイプ | メンブラン調圧バルブ |
| 制御器機能 | 二次排気付き |
| 最大 自己空気消費 | 1.5 l/min |
| フィルターエレメント | 交換可能 |
| タンク容量 フィルター | 87 cm³ |
| ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス | 6 : 7 : - |