AVENTICS™ メンテナンスユニット、2パート, シリーズ AS5-ACC R412027676

部品番号:

AVENTICS-R412027676

$1,210.93

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS5-ACC-G100-GAU-080-PBP-HO-05.00-W05

仕様

コンポーネントメンテナンスユニット
コンポーネント閉鎖弁, フィルター - 調圧弁
タンクPC タンク、PA 保護ガード付き
ポートG 1
定格吐出 Qn14000 l/min
フィルター孔幅5 µm
結露排水半自動、無圧 開く
圧力ゲージ圧力ゲージ付き
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
封止タイプパッドロック用
型式2パーツ
型式ブロック化可能
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
最大 自己空気消費1.5 l/min
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター87 cm³
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -