AVENTICS™ Front lube unit R412027885

部品番号:

AVENTICS-R412027885

データシートを見る
FRONT LUBE UNIT 040

仕様

シリーズ用CCL-IS
ピストン Ø40 mm
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
ピストンロッドシールポリエステルエラストマー
スクレーパポリエステルエラストマー