AVENTICS™ 産業衝撃緩衝器, シリーズ SA1-MA R412028892

部品番号:

AVENTICS-R412028892

データシートを見る
SA1-MA-M027-0040-N

仕様

タイプSA1-MA
固定ねじM27x2
ストローク40 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク390 Nm
最大エネルギー吸収量/時間175500 Nm
緩衝調節可能
中間オイル
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
有効質量 me 最小38 kg
有効質量 me 最大18000 kg
反発弾力 最小11 N
反発弾力 最大20 N
はね上がり速度 最小0.1 m/s
はね上がり速度 最大6 m/s
取付け方法逆ナット
重量0.29 kg
材質 シリンダーチューブスチール, クロムメッキ
材質 ピストン棒ステンレススチール
材質 停止スチール, クロムメッキ
材質 逆ナットスチール, クロムメッキ
スクレーパ材質ポリウレタン