AVENTICS™ ロック解除可能逆止弁, シリーズ NR02 R412029342

部品番号:

AVENTICS-R412029342

データシートを見る
NON-RETURN VALVE G3/8

仕様

指示G 3/8 ... G 1/2
型式シート弁
取付け方法ねじ込むことが可能
圧縮空気ポートG 3/8
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
弁の開口部圧力0.3 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気
重量0.169 kg
材質 ハウジング真鍮、ニッケルメッキ加工
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム