製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED05 R414002295

部品番号:

AVENTICS-R414002295

$767.57

数量:
カートに追加
データシートを見る
ED05-000-060-010-1M12S

仕様

型式シート弁
証明書CE – 適合性準拠宣言
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値11 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度70 °C
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 出力G 1/4
圧縮空気ポート 排気G 1/4
中間圧縮空気
定格吐出 Qn1000 l/min
制御アナログ
作動電圧 DC24 V
ヒステリシス< 0,06 bar
取付け位置α = 0-90° β = 0-90°
許容高調波度5%
保護タイプIP65
電気接続信号ポート経由
信号ポート入力と出力
信号ポートプラグ
信号ポートM12
信号ポート5極
目標値入力0 ... 10 V
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.6 bar