AVENTICS™ Compressed air tubing, Series TU1-S-PUR R414010613

部品番号:

AVENTICS-R414010613

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100

仕様

外径 Ø4 mm
曲がり半径、最小 20°C12 mm
壁シックネス0.75 mm
黒透明
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット100 m
材質ポリエステル - ポリウレタン