AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV18 R414011409

部品番号:

AVENTICS-R414011409

データシートを見る
EV18-EP-000-100-010-L1

仕様

空気供給左側
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
ヒステリシス0,12 bar
定格吐出 Qn16500 l/min
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
作動電圧 DC24 V
許容高調波度5%
電流入力 最大220 mA
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
サイズAS5
型式シート弁
圧縮空気 ポート 入力G 1
圧縮空気ポート 出力G 1
電気接続 サイズM12
電気接続 極数5極
電気接続 コーディングA - コード化
実際値0 ... 10 V