AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP30-LT R414012067
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| サイズ | DP30-LT |
| 切換原則 | 3/2、ばね戻り付き |
| 弁機能 | NC |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 定格吐出 Qn | 60 l/min |
| 圧縮空気ポート | CNOMO |
| 作動圧力(最小) | 2.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電圧許容差 DC | -30 % / +25 % |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 A |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 逆極性保護 | 極性反転防止 |
| パイロット弁幅 | 30 mm |
| 起動時間 | 1 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 証明書 | CE – 適合性準拠宣言, RoHS, UR (Underwriters Laboratories) |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 耐温度性 | -40 °C 耐寒性 |
| 重量 | 0.2 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |