AVENTICS™ 2/2方向制御弁、電気作動, シリーズ AS3-SOV R414012347

部品番号:

AVENTICS-R414012347

データシートを見る
AS3-SOV-G012-2/2-024-NO

仕様

作動電気
定格吐出 Qn4500 l/min
型式NO
圧縮空気ポートG 1/2
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
コンポーネント2/2方向制御弁
ブロック化可能ブロック化可能
標準バルブパイロット弁付き基本弁
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
作動電圧24 V DC
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズISO 15217、型C
重量0.53 kg