AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD12-LT R414012730
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 切換原則 | 3/2、ばね戻り付き |
| 弁機能 | NC |
| 手動操作 | なし |
| パイロット | 外部 |
| 作動圧力(最小) | 3 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電圧許容差 DC | -30 % / +25 % |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 A |
| 規格 電気接続 | EN 175301-803:2006 |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 逆極性保護 | 極性反転防止 |
| パイロット弁幅 | 30 mm |
| 起動時間 | 1 |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 80 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 200 ms |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 耐温度性 | -40 °C 耐寒性 |
| 重量 | 1.2 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム, 陽極酸化処理, ポリアミド グラスファイバー補強 |