AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD12-LT R414013903

部品番号:

AVENTICS-R414013903

CD12-LT-5/2-NC-DO-024VDC-WMO-I-FLG-RAIL

仕様

作動電気
切換原則5/2、両側作動
弁機能NC
手動操作一時停止
パイロット内部
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-30 % / +25 %
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
パイロット弁幅30 mm
起動時間1
Typ. (代表値) スイッチオン時間80 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間200 ms
封止原則軟質封止
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
耐温度性-40 °C 耐寒性
重量1.5 kg
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理, ポリアミド グラスファイバー補強