AVENTICS™ 比例圧力調整器シリーズED07、ProfiNet R414014316

部品番号:

AVENTICS-R414014316

$1.00

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

プロトコルProfinet
制御直接制御
作動電圧 DC24 V
電流入力 最大1400 mA
実際値4 ... 20 mA
目標値入力4 ... 20 mA
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
ヒステリシス< 0,03 bar
中間圧縮空気
定格吐出 Qn1300 l/min
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP65
型式シート弁
証明書CE – 適合性準拠宣言
信号ポートM12