AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 1 R422002522

部品番号:

AVENTICS-R422002522

$459.18

数量:
カートに追加
データシートを見る
IS12-5/2NC-SR-NC-I-ISO5599GR1-ND-PD

仕様

定格吐出 Qn1060 l/min
切換原則5/2
圧縮空気ポート 出力ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
手動操作一時停止なし
作動エレメント片側作動
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30 mm
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
リセットばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
控制接口 输入 パイロット 入力ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
ケーブルソケット付き基本弁コイルなし基本弁
サイズISO 1
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C