AVENTICS™ Shut-off module, stand-alone R422101521

部品番号:

AVENTICS-R422101521

データシートを見る
AV-4/2NC-SR-024DC-E-D8-D8-M8-NLC-PD

仕様

作動電気
制御圧力、最小3.5 bar
制御圧力、最大7 bar
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
型式PNP
センサーポートM8x1
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,5 V
保護タイプIP65
作動電圧 パイロット弁24 V DC
電圧許容差 DC-10% / +10%
電力 消費1.3 W
ディスプレイ:LED
保護タイプ パイロット弁IP67
圧縮空気 ポート 入力Ø 8
定格吐出 Qn400 l/min
型式スプール弁、ポジティブオーバーラップ
ポート 2 / 4Ø 8
圧縮空気ポート 12 (排気)Ø 4
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C