AVENTICS™ コイル, シリーズ CO1, 型C R422101601

部品番号:

AVENTICS-R422101601

$30.32

数量:
カートに追加
データシートを見る
COIL KIT TC SERIES 24V AC FORM C

仕様

コイル幅15 mm
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続ISO 15217
EN 60529 規格保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
電気接続 2プラグ
極数3極
作動電圧 AC、50 Hz の場合24 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合24 V
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
保持電力 AC 50 Hz1.6 VA
保持電力 AC 60 Hz1.4 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz2.2 VA
スイッチオン 電源 AC 60 Hz2 VA
重量0.023 kg
ハウシングポリアミド